Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7-1393163-6
Höhe(mm) | 9 | Breite(mm) | 35 | Kompatibel mit Serien | TE- Konnektivität MT-Serie |
---|---|---|---|---|---|
Kompatibel mit (Relais - Marke) | TE- Konnektivität | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 35 | Produktart | Steckbares Modul |
RoHS-konform | Ja | Ausführung | MTMT00A0 = M 21 | Modell (Herstellermodell) | MTMT00A0 =M21 |
Ausführung (verschied.) | Schutzdiode. | Gehäusefarbe | Schwarz | Relaisfunktionen | + Schutzdiode | ohne LED |
Sie befinden sich auf der Seite für Einsteckmodul mit Schutzdiode, ohne LED, die Teilenummer ist 7-1393163-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7-1393163-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften