Stiftleiste【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

723-602/032-000

Teilenummer
723-602/032-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

191.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PA 6.6 Farbe lichtgrau Verbindung (Elemente) Federbelastetes Terminal
Steckertyp Nadelstreifen. Gerade Kontaktmaterial Kupfer Kontaktabstand(mm) 7.5
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Hersteller Teilenummer 723-602/032-000
Maximale Temperatur(°C) +100 Temperatur(°C) -60 Nennstrom(A) 12
Nennspannung(V) 500 Anzahl Reihen 1 Größe (Höhe)(mm) 15.7
Größe (Breite)(mm) 27.5 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 14.3 Produktart Nadelstreifen
Modell (Herstellermodell) 723-602/032-000

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste, die Teilenummer ist 723-602/032-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 723-602/032-000.

Technischer Support