Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
721-103/008-000/037-000
Gehäusematerial | PA 6.6 | Farbe | lichtgrau | Verbindung (Elemente) | Federbelastetes Terminal |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Steckverbinder. rechter Winkel | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktabstand(mm) | 5 | Kontaktfläche | Verzinnt | Querschnitt(mm²) | 2.5 |
Industrieprodukte | Ja | Hersteller Teilenummer | 721-103/008-000/037-000 | Maximale Temperatur(°C) | +85 |
Temperatur(°C) | -60 | Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V) | 320 |
Anzahl Reihen | 1 | Anzahl der Stifte | 3 | Stifte pro Reihe | 3 |
Größe (Höhe)(mm) | 29.6 | Größe (Breite)(mm) | 31.6 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 18.8 |
Produktart | Steckverbinder ) | Gesamtzahl Stifte | 3 | Modell (Herstellermodell) | 721-103/008-000/037-000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder ), die Teilenummer ist 721-103/008-000/037-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 721-103/008-000/037-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften