Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
734-536/037-000
Teilenummer
|
---|
734-536/037-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Farbe | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | PA 66 | lichtgrau | Parallel (zur Leiterplatte) | + seitliche Verriegelung | Sockel. horizontale Montage | Kupferlegierung | 3.50 | 734-536/037-000 | 10 | 160 | 6 | 14.65 | - | 32.80 | 14.3 | 734 | 6 | 734-536/037-000 |
Loading...
Kontaktfläche der Platine | Verzinnt | Verbindung (Elemente) | Druck | Steckverbinder | Verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Wire-to-Board | Industrieprodukte | Ja | Anzahl Reihen | 1 |
Produktart | Sockel - Leiterplatte |
Sie befinden sich auf der Seite für Sockel - Leiterplatte, die Teilenummer ist 734-536/037-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 734-536/037-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Tiefe)(mm)
Gehäusematerial
Farbe
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Serie (Steckverbinder)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
232-146 |
232-148 |
232-150/005-000 |
734-537 |
734-538/037-000 |
734-546 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Farbe | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.16 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | Grau | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Sockel. vertikal vertikal | Kupfer. verzinnt | 5 | 232-146 | - | 320 | 16 | 23.25 | 11.6 | 81.50 | 11.6 | 232 | 16 | 232-146 | ||
240.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | Grau | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Sockel. vertikal vertikal | Kupfer. verzinnt | 5 | 232-148 | - | 320 | 18 | 23.25 | 11.6 | 91.50 | 11.6 | 232 | 18 | 232-148 | ||
156.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | Grau | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Sockel. vertikal vertikal | Kupfer. verzinnt | 5 | 232-150/005-000 | - | 320 | 20 | 32.75 | 11.6 | 101.50 | 11.6 | 232 | 20 | 232-150/005-000 | ||
190.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | PA 66 | lichtgrau | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Sockel. horizontale Montage | Kupferlegierung | 3.50 | 734-537 | 10 | 160 | 7 | 14.65 | - | 26.00 | 14.3 | 734 | 7 | 734-537 | ||
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | PA 66 | lichtgrau | Parallel (zur Leiterplatte) | + seitliche Verriegelung | Sockel. horizontale Montage | Kupferlegierung | 3.50 | 734-538/037-000 | 10 | 160 | 8 | 14.65 | - | 39.80 | 14.3 | 734 | 8 | 734-538/037-000 | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | PA 66 | lichtgrau | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Sockel. horizontale Montage | Kupferlegierung | 3.50 | 734-546 | 10 | 160 | 16 | 14.65 | - | 57.50 | 14.3 | 734 | 16 | 734-546 |