Abdeckkappe für Steckverbinder Kfz-Ampere 16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

776464-1

Teilenummer
776464-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.65 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelauslasswinkel(°) 180 Gehäusematerial PBT GF. V0 nach UL94 Farbe Schwarz
Kompatibel mit (Details) Kfz-Ampseal 16 Anschlüsse Automobil Hersteller Teilenummer 776464-1
Anzahl der Stifte 23 Temperaturbereich(°C) -40 - +125 Gesamtzahl Stifte 23
Modell (Herstellermodell) AMPSEAL

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckkappe für Steckverbinder Kfz-Ampere 16, die Teilenummer ist 776464-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 776464-1.

Technischer Support