Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1-770967-1
Teilenummer
|
---|
1-770967-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Code | Farbe | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Querschnitt (mm²) | Temperatur (°C) | Befestigungsart | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Nennspannung (V DC/AC) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Serie (Steckverbinder) | Normen / beglaubigt | Länge (maximal) (mm) | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Verzinnt | Polyamid | - | Weiß | Druck | - | - | - | - | Stecker. horizontale Montage | Vergoldet | Kabel zu Kabel | Kupferlegierung | - | - | - | nein | Polyamid | - | 1-770967-1 | +105 | - | -55 | - | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 1 | - | - | - | Kreisförmig | 3 | 12.7 | - | 14.00 | 7.77 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | Mini-Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | 3 | Mini-Universal MATE-N-LOK | - |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftgehäuse - Kabel, die Teilenummer ist 1-770967-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-770967-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Code
Anschlusswinkel(°)
Anschluss
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Kontaktabstand(mm)
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
IP-Schutzart
Querschnitt(mm²)
Befestigungsart
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung(V DC)
Nennspannung(V DC/AC)
Anzahl der Stifte
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Normen / beglaubigt
Länge (maximal)(mm)
Temperaturbereich(°C)
Ausführung (verschied.)
Kontaktfläche der Platine
Gehäusematerial
Farbe
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Steckverbinder
Anschlüsse
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl Reihen
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Serie (Steckverbinder)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0-0350735-1 |
0-282103-1 |
1-1718324-1 |
1-770969-1 |
1-770970-1 |
1-770971-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | AWG (min.) | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Code | Farbe | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Querschnitt (mm²) | Temperatur (°C) | Befestigungsart | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Nennspannung (V DC/AC) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Serie (Steckverbinder) | Normen / beglaubigt | Länge (maximal) (mm) | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 28 | 28 | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Kabel zu Kabel | - | - | - | - | nein | Polyamid | - | 0-0350735-1 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max 15 | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | Kreisförmig | 4 | 26.67 | - | 27.43 | 20.32 | Stiftgehäuse - Kabel | Universal-MATE-N-LOK | - | - | -55 - +120 | 12 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | 6 | - | - | nein | Polyamid | IP67 | 0-282103-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 1 | 13.6 | - | 42 | 9.3 | Stiftgehäuse - Kabel | AMP-Superseal 1,5 mm Serie | - | - | - | 1 | 0-282103-1 | Pin Fall | ||
13.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT GF | A | Schwarz | Stecker Modell C CEE 7/16 1,5 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. rechter Winkel | Verzinnt | Automobil | - | - | - | - | nein | PBT GF | IP67 | 1-1718324-1 | +120 | - | -40 | - | 25 | - | - | - | 36 | - | 4 | - | - | - | Rechteckig | - | 70.7 | - | 113.25 | 45.8 | Stiftgehäuse - Kabel | MCP | - | - | - | 62 | MCP | - | |
3.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Verzinnt | Polyamid | - | Weiß | Lötstifte (rechtwinklig) | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. horizontale Montage | Vergoldet | Wire-to-Board | Messing | 4.14 | - | - | nein | Polyamid | - | 1-770969-1 | +105 | - | -55 | Befestigungsstifte. | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 2 | - | 1 | - | Kreisförmig | 3 | 12.7 | - | 14.00 | 11.86 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | Mini-Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | 6 | Mini-Universal MATE-N-LOK | - | ||
6.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Verzinnt | Polyamid | - | Weiß | Lötstifte (rechtwinklig) | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. horizontale Montage | Vergoldet | Wire-to-Board | Messing | 4.14 | - | - | nein | Polyamid | - | 1-770970-1 | +105 | - | -55 | Seitliche Verriegelung | 9.50 | - | - | - | - | 600 | 2 | - | 1 | - | Kreisförmig | 4 | 12.7 | - | 18.14 | 11.86 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | Mini-Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | 8 | Mini-Universal MATE-N-LOK | - | ||
8.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Verzinnt | Polyamid | - | Weiß | Lötstifte (rechtwinklig) | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. horizontale Montage | Vergoldet | Wire-to-Board | Messing | 4.14 | - | - | nein | Polyamid | - | 1-770971-1 | +105 | - | -55 | Befestigungsstifte. | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 2 | - | 1 | - | Kreisförmig | 5 | 12.7 | - | 22.28 | 11.86 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | Mini-Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | 10 | Mini-Universal MATE-N-LOK | - |