Steckverbinder )

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-215882-4
1-215882-6
1-215911-0
1-215911-4
1-215911-6
2-215882-0
2-215882-6
2-215911-0
2-215911-6
3-215882-4
4-215882-0
5-215882-0
7-215570-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Gehäusematerial Farbe Verbindung (Elemente) Anschluss Steckertyp Steckverbinder Dicke der Steckverbinder
(µm)
Kontaktmaterial Kontaktabstand
(mm)
Kontaktfläche Industrieprodukte Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

1.73 €

1 3 Arbeitstage 30PAGrauSchneiden & schneiden-Steckverbinder. GeradeVergoldet0.76CuSn62.54--1-215882-4----14|14714.222.47.3141-215882-4

2.16 €

1 3 Arbeitstage 30PAGrauSchneiden & schneiden-Steckverbinder. GeradeVergoldet0.76CuSn62.54--1-215882-6----16|16814.224.97.3161-215882-6

1.91 €

1 3 Arbeitstage 30PAGrauSchneiden & schneiden-Steckverbinder. GeradeVergoldet0.20CuSn62.54--1-215911-0----10514.217.37.310Verriegelungsmarke

2.07 €

1 3 Arbeitstage 30PAGrauSchneiden & schneiden-Steckverbinder. GeradeVergoldet0.20CuSn62.54--1-215911-4----14714.222.47.314Verriegelungsmarke

2.28 €

1 3 Arbeitstage 30PAGrauSchneiden & schneiden-Steckverbinder. GeradeVergoldet0.20CuSn62.54--1-215911-6----16814.224.97.316Verriegelungsmarke

1.51 €

1 3 Arbeitstage 30PAGrauSchneiden & schneiden-Steckverbinder. GeradeVergoldet0.76CuSn62.54--2-215882-0----20|201014.230.07.3202-215882-0

3.28 €

1 3 Arbeitstage 30PAGrauSchneiden & schneiden-Steckverbinder. GeradeVergoldet0.76CuSn62.54--2-215882-6----26|261314.237.67.3262-215882-6

2.41 €

1 3 Arbeitstage 30PAGrauSchneiden & schneiden-Steckverbinder. GeradeVergoldet0.20CuSn62.54--2-215911-0----201014.230.07.320Verriegelungsmarke

1.85 €

1 3 Arbeitstage 30PAGrauSchneiden & schneiden-Steckverbinder. GeradeVergoldet0.20CuSn62.54--2-215911-6----261314.237.67.326Verriegelungsmarke

2.05 €

1 3 Arbeitstage 30PAGrauSchneiden & schneiden-Steckverbinder. GeradeVergoldet0.76CuSn62.54--3-215882-4----341714.247.87.334215882-34

2.93 €

1 3 Arbeitstage 30PAGrauSchneiden & schneiden-Steckverbinder. GeradeVergoldet0.76CuSn62.54--4-215882-0----402014.255.47.340215882-40

4.01 €

1 3 Arbeitstage 30PAGrauSchneiden & schneiden-Steckverbinder. GeradeVergoldet0.76CuSn62.54--5-215882-0----502514.268.17.350215882-50

1.69 €

1 3 Arbeitstage 28PBTRotDruck-Sockel. Gerade--Kupferlegierung1.27Vernickeltnein7-215570-6+105-401.5230-310.011.15.1-Mikro-MaTch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Anzahl Reihen 2 Produktart Steckverbinder )
RoHS-konform Ja

Technischer Support