Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2-215882-6
Teilenummer
|
---|
2-215882-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Gehäusematerial | Farbe | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Steckertyp | Steckverbinder | Dicke der Steckverbinder (µm) | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | PA | Grau | Schneiden & schneiden | - | Steckverbinder. Gerade | Vergoldet | 0.76 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 2-215882-6 | - | - | - | - | 26|26 | 13 | 14.2 | 37.6 | 7.3 | 26 | 2-215882-6 |
Loading...
Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Anzahl Reihen | 2 | Produktart | Steckverbinder ) |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder ), die Teilenummer ist 2-215882-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2-215882-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche
Industrieprodukte
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
AWG
Gehäusematerial
Farbe
Verbindung (Elemente)
Anschluss
Steckertyp
Steckverbinder
Dicke der Steckverbinder(µm)
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1-215911-0 |
1-215911-4 |
1-215911-6 |
2-215911-0 |
2-215911-6 |
3-215882-4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG | Gehäusematerial | Farbe | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Steckertyp | Steckverbinder | Dicke der Steckverbinder (µm) | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | PA | Grau | Schneiden & schneiden | - | Steckverbinder. Gerade | Vergoldet | 0.20 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 1-215911-0 | - | - | - | - | 10 | 5 | 14.2 | 17.3 | 7.3 | 10 | Verriegelungsmarke | |
1.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | PA | Grau | Schneiden & schneiden | - | Steckverbinder. Gerade | Vergoldet | 0.20 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 1-215911-4 | - | - | - | - | 14 | 7 | 14.2 | 22.4 | 7.3 | 14 | Verriegelungsmarke | ||
2.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | PA | Grau | Schneiden & schneiden | - | Steckverbinder. Gerade | Vergoldet | 0.20 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 1-215911-6 | - | - | - | - | 16 | 8 | 14.2 | 24.9 | 7.3 | 16 | Verriegelungsmarke | |
2.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | PA | Grau | Schneiden & schneiden | - | Steckverbinder. Gerade | Vergoldet | 0.20 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 2-215911-0 | - | - | - | - | 20 | 10 | 14.2 | 30.0 | 7.3 | 20 | Verriegelungsmarke | |
1.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | PA | Grau | Schneiden & schneiden | - | Steckverbinder. Gerade | Vergoldet | 0.20 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 2-215911-6 | - | - | - | - | 26 | 13 | 14.2 | 37.6 | 7.3 | 26 | Verriegelungsmarke | ||
2.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | PA | Grau | Schneiden & schneiden | - | Steckverbinder. Gerade | Vergoldet | 0.76 | CuSn6 | 2.54 | - | - | 3-215882-4 | - | - | - | - | 34 | 17 | 14.2 | 47.8 | 7.3 | 34 | 215882-34 |