Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
794953-4
Teilenummer
|
---|
794953-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | AWG maximal | AWG (min.) | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Code | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Querschnitt (mm²) | Temperatur (°C) | Befestigungsart | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Stiftlänge (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Serie (Steckverbinder) | Normen / beglaubigt | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | - | Steckverbinder. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 4.20 | - | - | nein | Polyamid | - | 794953-4 | +105 | - | -40 | Seitliche Verriegelung | 9 | - | - | - | 600 | - | 2 | 2 x 2 | - | Quadratisch | 2 | 9.6 | 23.9 | 9.6 | Sockel - Kabel | VAL-U-LOK | - | - | 4 | VAL-U-LOK | - |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sockel - Kabel, die Teilenummer ist 794953-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 794953-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
AWG maximal
AWG (min.)
Kontaktfläche der Platine
Code
Kompatibel mit (Details)
Verbindung (Elemente)
Anschlusswinkel(°)
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Kontaktmaterial
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
IP-Schutzart
Querschnitt(mm²)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)
Nennspannung(V)
Nennspannung(V DC)
Stiftlänge(mm)
Normen / beglaubigt
Temperaturbereich(°C)
Ausführung (verschied.)
Gehäusematerial
Farbe
Anschluss
Steckertyp
Steckverbinder
Anschlüsse
Kontaktabstand(mm)
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Befestigungsart
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Serie (Steckverbinder)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1-1418390-1 |
1-1418448-1 |
1-1418469-1 |
794954-2 |
794954-4 |
794954-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG | AWG maximal | AWG (min.) | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Code | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Querschnitt (mm²) | Temperatur (°C) | Befestigungsart | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Stiftlänge (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Serie (Steckverbinder) | Normen / beglaubigt | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 12 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1418390-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 2 | 31.25 | 43 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 4 | HDSCS. MCP | - | |
1.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 16 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 1.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1418448-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 3 | 30.75 | 36 | 18.5 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 3 | HDSCS. MCP | - | ||
2.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 1.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1418469-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 3 | 31.25 | 43 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 3 | HDSCS. MCP | - | |
0.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 4.20 | - | - | nein | Polyamid | - | 794954-2 | +105 | - | -40 | Seitliche Verriegelung | 9 | - | - | - | 600 | - | 2 | 2 x 1 mm | - | Quadratisch | 1 | 10.8 | 20 | 5.4 | Sockel - Kabel | VAL-U-LOK | - | - | 2 | VAL-U-LOK | - | ||
0.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 4.20 | - | - | nein | Polyamid | - | 794954-4 | +105 | - | -40 | Seitliche Verriegelung | 9 | - | - | - | 600 | - | 2 | 2 x 2 | - | Quadratisch | 2 | 10.8 | 20 | 9.6 | Sockel - Kabel | VAL-U-LOK | - | - | 4 | VAL-U-LOK | - | ||
0.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 4.20 | - | - | nein | Polyamid | - | 794954-6 | +105 | - | -40 | Seitliche Verriegelung | 9 | - | - | - | 600 | - | 2 | 2 x 3 | - | Quadratisch | 3 | 13.8 | 20 | 10.8 | Sockel - Kabel | VAL-U-LOK | - | - | 6 | VAL-U-LOK | - |