Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1-1703841-1
Teilenummer
|
---|
1-1703841-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | AWG maximal | AWG (min.) | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Code | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Querschnitt (mm²) | Temperatur (°C) | Befestigungsart | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Stiftlänge (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Serie (Steckverbinder) | Normen / beglaubigt | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 12 | 12 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1703841-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 2 | 37.5 | 48.1 | 29.8 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 2 | HDSCS. MCP | - |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sockel - Kabel, die Teilenummer ist 1-1703841-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-1703841-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Kontaktfläche der Platine
Kompatibel mit (Details)
Anschlusswinkel(°)
Anschluss
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Steckverbinder
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Querschnitt(mm²)
Befestigungsart
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)
Nennspannung(V)
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Stifte
Stiftlänge(mm)
Normen / beglaubigt
Temperaturbereich(°C)
Ausführung (verschied.)
AWG maximal
AWG (min.)
Gehäusematerial
Code
Farbe
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Anschlüsse
Querschnitt (maximal)(mm²)
Industrieprodukte
Isolierendes Material
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Querschnitt(mm²)
Temperatur(°C)
Nennspannung(V DC)
Anzahl Reihen
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Serie (Steckverbinder)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1-1418390-1 |
1-1418448-1 |
1-1418469-1 |
1-1703843-1 |
1-1718643-1 |
1-1718644-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG | AWG maximal | AWG (min.) | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Code | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Querschnitt (mm²) | Temperatur (°C) | Befestigungsart | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Stiftlänge (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Serie (Steckverbinder) | Normen / beglaubigt | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 12 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1418390-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 2 | 31.25 | 43 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 4 | HDSCS. MCP | - | |
1.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 16 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 1.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1418448-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 3 | 30.75 | 36 | 18.5 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 3 | HDSCS. MCP | - | ||
2.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 1.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1418469-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 3 | 31.25 | 43 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 3 | HDSCS. MCP | - | |
2.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 17 | 17 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,5 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 1 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1703843-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 3 | 37.5 | 47.05 | 29.8 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 3 | HDSCS. MCP | - | |
1.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,2 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | - | - | - | nein | Polyamid | IP6K9K | 1-1718643-1 | +130 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Rechteckig | 2 | 15 | 26.5 | 14.8 | Sockel - Kabel | MCON 1.2 | - | - | 2 | MCON 1.2 | - | ||
1.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,2 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | - | - | - | nein | Polyamid | IP6K9K | 1-1718644-1 | +130 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | Rechteckig | 3 | 19 | 26.5 | 14.8 | Sockel - Kabel | MCON 1.2 | - | - | 3 | MCON 1.2 | - |