Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1570041
Bündeldurchmesser (min.)(mm) | 79 | Bündel ⌀ (maximal)(mm) | 92 | Bündel ⌀ Bereich | 79 bis 92 mm |
---|---|---|---|---|---|
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Geschlitzter Sechskantkopf | Farbe | Silber | Hersteller Teilenummer | 544910 |
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Produktart | Baugröße der Klemme | Modell (Herstellermodell) | 544910 |
Sie befinden sich auf der Seite für Selbstklebende Kabelhalterung, die Teilenummer ist 1570041.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1570041.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften