Zusammenklappbarer Ständer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

56012100

Teilenummer
56012100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe lichtgrau Werkstoff (Details) Kunststoff Werkstoff Kunststoff
Größe (Höhe)(mm) 22 Größe (Breite)(mm) 17 Größe (Tiefe)(mm) 58
Produktart Zusammenklappbarer Ständer RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) UM-ASK
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein
Schutzart (IP) IP00

Sie befinden sich auf der Seite für Zusammenklappbarer Ständer, die Teilenummer ist 56012100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 56012100.

Technischer Support