Windmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EM54

Teilenummer
EM54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

349.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit(%) 3 Durchflussrate(m³ / h) 1698839 Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.)(Frau) 0.4
Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal)(Frau) 30 Gas - Prüfgeräte Merkmale Thermometer| Magnetflügelanemometer | Externe Fühler Größe (Höhe)(mm) 45
Größe (Breite)(mm) 65 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 275 Produktart Windmesser
Temperatur -99,9 bis 1372 °C. Temperatur (maximal)(°C) 1372 Temperatur (min.)(°C) -99.9
Gewicht(g) 284

Sie befinden sich auf der Seite für Windmesser, die Teilenummer ist EM54.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EM54.

Technischer Support