Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SL32G2
Teilenummer
|
---|
SL32G2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Anzahl Reihen | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Anschlusswinkel (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2.54 | PBT | SL32G2 | 3 | 2 | 16 | 32 | SL 32 G2 | 180 |
Loading...
Kontaktfläche der Platine | Vergoldet | Farbe | Schwarz | Steckverbinder | Vergoldet |
---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Maximale Temperatur(°C) | 105 |
Temperatur(°C) | -40 | Stiftform | Quadratisch | Produktart | Nadelstreifen (Standard) |
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste (Standard) , die Teilenummer ist SL32G2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL32G2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktabstand(mm)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Anzahl Reihen
Stifte pro Reihe
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Anschlusswinkel(°)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SL12G1B |
SL12G2F |
SL13G1R2 |
SL34G1 |
SL36G1 |
SL36G1B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Anzahl Reihen | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Anschlusswinkel (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2.54 | PBT | SL12G1B | 3 | 1 | 12 | 12 | SL12G1B | 180 | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2.54 | PBT | SL12G2F | 3 | 2 | 6 | 12 | SL12G2F | 180 | |
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2 | PBT | SL13G1R2 | 2 | 1 | 13 | 13 | SL 13 G1R2 | 180 | |
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2.54 | PBT | SL34G1 | 3 | 1 | 34 | 34 | SL 34 G1 | 180 | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2.54 | PBT | SL36G1 | 3 | 1 | 36 | 36 | SL 36 G1 | 180 | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2.54 | PBT | SL36G1B | 3 | 1 | 36 | 36 | SL 36 G1B | 180 |