Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FK03PN
Teilenummer
|
---|
FK03PN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verpackungsart (Komponenten) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | AWG maximal | AWG (min.) | Anschlusswinkel (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2.54 | - | FK03PN | 85 | -25 | 3 | 250 | Bulk | Quadratisch | 4 | 4 | FK 03 PN | - | - | 180 |
Loading...
Kontaktfläche der Platine | Verzinnt | Farbe | Weiß | Steckverbinder | Verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Messing | Anzahl Reihen | 1 |
Produktart | Stiftgehäuse - Leiterplatte | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftgehäuse - Leiterplatte, die Teilenummer ist FK03PN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FK03PN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Isolierendes Material
AWG maximal
AWG (min.)
Gehäusematerial
Verbindung (Elemente)
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verpackungsart (Komponenten)
Stiftform
Stifte pro Reihe
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Anschlusswinkel(°)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CGV4 |
CSV3G/2 |
CSV4G/2 |
FK03PWN |
FK05 |
W33R5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verpackungsart (Komponenten) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | AWG maximal | AWG (min.) | Anschlusswinkel (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 3.96 | Nylon 6,6 UL 94 V-2 | CGV4 | +85 | -25 | 5 | 250 | - | Quadratisch | 4 | 4 | CGV 4 | - | - | 180 | |
0.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2 | Nylon 6,6 UL 94 V-2 | CSV3G/2 | 85 | -25 | 1 | 100 | Bulk | Quadratisch | 3 | 3 | CSV 3G/2 | - | - | 180 | |
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2 | Nylon 6,6 UL 94 V-2 | CSV4G/2 | 85 | -25 | 1 | 100 | Bulk | Quadratisch | 4 | 4 | CSV 4 G/2 | - | - | 180 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | Lötstifte | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | 2.54 | - | FK03PWN | 85 | -25 | 3 | 250 | Bulk | Quadratisch | 4 | 4 | FK 03 pwn | - | - | 90 | |
0.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | Nylon 6,6 UL 94 V-2 | Crimpen | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 5.08 | - | FK05 | 85 | -25 | 3 | 250 | Bulk | - | 4 | 4 | FK 05 | 18 | 24 | 180 | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-2 | Lötstifte | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | 2.5 | - | W33R5 | 85 | -40 | 3 | 250 | - | Quadratisch | 5 | 5 | W 33R5 | - | - | 90 |