Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P01156302Z
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (Details) | 20 LEDs zur Anzeige | Messungstyp | Angreifend |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsversorgung (Details) | 1 x 9 V Batterie | Größe (Höhe)(mm) | 60.5 | Größe (Breite)(mm) | 195 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 38 | Produktart | Feuchtemesser | lesen Kategorie | CAT III |
Gewicht(g) | 160 | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.)(%) | 6 | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes(%) | 6% bis 100 |
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal)(%) | 100 | Feuchtigkeitsmessbereich (min) (Sonstiges)(%) | 6 | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (Sonstiges)(%) | 100 |
Lesebereich - Holz(%) | 6% bis 100 | Geeignet für Hygrometer | Baustoffe | Holz | Holz Lesebereich (maximal)(%) | 100 |
Holz Lesebereich (min.)(%) | 6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Feuchtemesser, die Teilenummer ist P01156302Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01156302Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften