Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P01651904
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Spannungsversorgung (Details) | 4 x NiMH-Akkus | Größe (Höhe)(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 225 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 83 | Produktart | IR-Kamera |
Gewicht(g) | 700 | Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 2 | Genauigkeit (+ / -)(%) | 2 |
Bolometer-Array(p) | 160 x 120 | Bildschirmauflösung(p) | 320 x 240 | Fokus | Fixfokus |
Geometrische Auflösung (IFOV)(mrad) | 4.1 | Schnittstellen (PC / Multimedia) | USB | Schnittstellen (Modell - ohne Ziffern) | Bluetooth | USB |
IP-Schutzart | IP54 | Abstand(cm) | 30 | Optik | 38° x 28° |
Aktualisierungsrate(Hz) | 9 | Temperatur | -20 bis 250 °C. | Temperatur (maximal)(°C) | 250 |
Temperatur (min.)(°C) | -20 | Empfindlichkeit(mK) | 80 | Modell (Herstellermodell) | C.A 1954 |
Sie befinden sich auf der Seite für IR-Kamera, die Teilenummer ist P01651904.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01651904.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften