Sockel - Kabel【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2604002

Teilenummer
2604002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru Steckertyp Sockel. Gerade
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktabstand(mm) 2.54 Hersteller Teilenummer 2604002
Nennstrom(A) 2 Anzahl Reihen 1 Stifte pro Reihe 2
Größe (Höhe)(mm) 12.90 Größe (Breite)(mm) 5 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 5.64
Produktart Sockel - Kabel RoHS-konform Ja Gesamtzahl Stifte 2
Modell (Herstellermodell) 2604002

Sie befinden sich auf der Seite für Sockel - Kabel, die Teilenummer ist 2604002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2604002.

Technischer Support