Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0103041
Farbe | Schwarz | rot (transparent) | Hersteller Teilenummer | 0103041 | Produktart | U-Anschluss |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja | Modell (Herstellermodell) | 0103041 | Kontaktmaterial | Vergoldet |
Querschnittsbereich | 16 mm² (max) | Querschnitt (maximal)(mm²) | 16 | Isoliert | Teilweise isoliert |
Gewindegröße | M8 |
Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss, die Teilenummer ist 0103041.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0103041.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften