Netzteil (einstellbare Spannung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DCP36

Teilenummer
DCP36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

414.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Lastausgleich ≤ 30 mV / ≤ 10 mA Maximaler Ausgangsstrom(A) 5
Ausgangsstrom (min.)(A) 0 Ausgangsspannung (maximal)(V) 36 Ausgangsspannung (min.)(V) 0.5
Leistung(W) 80 Größe (Höhe)(mm) 127 Größe (Breite)(mm) 53.5
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 330 Produktart Tischnetzteil (einstellbare Spannung) Technologie (Netzteile) Linear geregeltes Netzteil
Modell (Herstellermodell) DCP36 Gewicht(g) 1900

Sie befinden sich auf der Seite für Netzteil (einstellbare Spannung) , die Teilenummer ist DCP36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DCP36.

Technischer Support