Hygro-Thermometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

445815

Teilenummer
445815
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 1 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Funktionen für Umwelttests Taupunkt- / Formdetektor
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) 99 Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) 10 Feuchte Genauigkeit(RH) 4|± 4
Feuchtigkeitsmessbereich(RH) 10 - 99 Schnittstelle(n) - Maximale Temperatur(°C) +60
Temperatur(°C) -10 Stromversorgung AA Batterie (2x) Spannungsversorgung (Details) 2 Batterien (AAA)
Größe (Höhe)(mm) 109 Größe (Breite)(mm) 99 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 20
Produktart Hygrometer Lesebereich - Temperatur(°C) -10 bis +60 Gewicht(g) 169

Sie befinden sich auf der Seite für Hygro-Thermometer, die Teilenummer ist 445815.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 445815.

Technischer Support