Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MO55W
Teilenummer
|
---|
MO55W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Genauigkeit der Gebäudefeuchtigkeitsablesung ± (%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal) (vol%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.) (vol%) | Kalibrierbereich | Anzeige (Details) | Messungstyp | Eigenschaften des Feuchtigkeitsmessers | Feuchtigkeitsmessbereich (min) (Sonstiges) (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (Sonstiges) (%) | Stromversorgung | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Genauigkeit - Holz (%) | Genauigkeit - Gebäudefeuchtigkeit (%) | Lesebereich - Holz (%) | Geeignet für Hygrometer | Gewicht (g) | Holz Genauigkeit ± (%) | Holz Lesebereich (maximal) (vol%) | Holz Lesebereich (min.) (vol%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 33 | 1.5 | Feuchtigkeit | - | Angreifend | - | - | - | 9 V Batterie (1x) | - | 170 | 65 | 30 | 0,1 bis 99,9 | 0,1 bis 99,9 | - | Holz | 120 | - | 50 | 5 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Feuchtemesser |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Feuchtemesser, die Teilenummer ist MO55W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MO55W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit der Gebäudefeuchtigkeitsablesung ±(%)
Anzeige (Details)
Eigenschaften des Feuchtigkeitsmessers
Feuchtigkeitsmessbereich (min) (Sonstiges)(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (Sonstiges)(%)
Spannungsversorgung (Details)
Lesebereich - Holz(%)
Holz Genauigkeit ±(%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal)(vol%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.)(vol%)
Kalibrierbereich
Messungstyp
Stromversorgung
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Genauigkeit - Holz(%)
Genauigkeit - Gebäudefeuchtigkeit(%)
Geeignet für Hygrometer
Gewicht(g)
Holz Lesebereich (maximal)(vol%)
Holz Lesebereich (min.)(vol%)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MO265 |
MO50 |
MO55 |
MO57 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Genauigkeit der Gebäudefeuchtigkeitsablesung ± (%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal) (vol%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.) (vol%) | Kalibrierbereich | Anzeige (Details) | Messungstyp | Eigenschaften des Feuchtigkeitsmessers | Feuchtigkeitsmessbereich (min) (Sonstiges) (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (Sonstiges) (%) | Stromversorgung | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Genauigkeit - Holz (%) | Genauigkeit - Gebäudefeuchtigkeit (%) | Lesebereich - Holz (%) | Geeignet für Hygrometer | Gewicht (g) | Holz Genauigkeit ± (%) | Holz Lesebereich (maximal) (vol%) | Holz Lesebereich (min.) (vol%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 99.9 | 0 | - | LCD/LED | Angreifend | - | 0 | 99.9 | 9 V Batterie (1x) | 9 V Batterie | 203 | 58 | 43 | 5 | - | 6-94.8 vol | - | 204 | 5 | 94.8 | 6 | |
62.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 33 | 1.5 | - | - | Angreifend | - | - | - | 9 V Batterie (1x) | - | 170 | 65 | 30 | - | - | - | Holz | 120 | 3 | 50 | 5 | |
72.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 33 | 1.5 | - | - | Angreifend | Berührungsloser IR-Sensor | - | - | 9 V Batterie (1x) | - | 67 | 171 | 31 | - | - | - | Baustoffe | Holz | 123 | 3 | 50 | 5 | |
89.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 99.9 | 0.1 | - | - | Nicht-invasiv | - | - | - | - | - | 210 | 70 | 33 | - | - | - | Holz | 155 | - | 99.9 | 0.1 |