Psychrometer mit Infrarot Thermometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HD500

Teilenummer
HD500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

407.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 1 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Funktionen für Umwelttests Taupunkt- / Formdetektor
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) 100 Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) 0 Feuchte Genauigkeit(RH) 2|±2
Feuchtigkeitsmessbereich(RH) 0 - 100 Schnittstelle(n) USB Schnittstellen (Komponenten) USB
Maximale Temperatur(°C) +1372 Temperatur(°C) -100 Stromversorgung 9 V Batterie (1x)
Spannungsversorgung (Details) 9 V Akkupack Größe (Höhe)(mm) 50 Größe (Breite)(mm) 75
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 255 Produktart Hygrometer Lesebereich - Temperatur(°C) K-Modell: -100 bis + 1372 °C.
IR: -50 bis +500
Gewicht(g) 350

Sie befinden sich auf der Seite für Psychrometer mit Infrarot Thermometer, die Teilenummer ist HD500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HD500.

Technischer Support