Temperatur-Messgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EN300
HT30
HT200
SDL200
TM20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit (+ / -) °C.
(°C)
Grundlegende Genauigkeit Genauigkeit (+ / -)
(%)
Anzeige (Details) Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Stromversorgung Spannungsversorgung (Details) Länge
(mm)
Sonden- Thermometer Funktionen Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Auflösung (Temperatur)
(°C)
Beispielrate
(s)
Sensortyp Auflösung Temperatur
(°C)
Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell) Gewicht
(g)

440.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1-1Dual LCD+50+1AAA- Batterie (6x) | Netzteil6 Mikrobatterien (AAA) / Spannungsversorgung 9 V/DC 1 A.--34-702480.1-eingebaut | K.0.10 - 50EN300335

185.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2---800----48.7-29.4254-----HT30136

597.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -------1 9 V Batterie-----------HT200-

493.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1±(0.4% + 1 °C)0.4LCD 4-Wege+1700-199AA- Batterie (6x)6 Mignon Batterien (AA)-Datenlogger48-731820.11eingebaut | K | J | T | E | R | S | Pt100 | Modell KJTERS Pt1000.1-199 - +1700SDL200280

17.92 €

1 3 Arbeitstage 1---+70-40CR 2032 Knopfzelle (1x)CR2032 Batterie20-573086300.1-eingebaut | K.--TM2090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Thermometer

Technischer Support