Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) mit Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RHT510

Teilenummer
RHT510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

167.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 1.2 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Funktionen für Umwelttests Taupunkt- / Formdetektor
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) 95 Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) 10 Feuchte Genauigkeit(RH) 4
Maximale Temperatur(°C) +1300 Temperatur(°C) -100 Stromversorgung 4.5 V
Größe (Höhe)(mm) 153 Größe (Breite)(mm) 58 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 25
Produktart Hygrometer Gewicht(g) 160 Gewicht, Information inkl. Batterien

Sie befinden sich auf der Seite für Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) mit Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige, die Teilenummer ist RHT510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RHT510.

Technischer Support