Magnetfeldtester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EMF450
MF100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzeige (Details) Frequenzbereich
(GHz)
Frequenzbereich
(Hz)
Die magnetische Dichte
(µT)
Spannungsversorgung (Details) Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)

315.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Farbe TFT50 MHz - 3,5-2003x AAA Batterie60115120

558.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --50 Hz/60101 9 V Batterie68196270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Magnetfeldtester

Technischer Support