Einstichthermometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TM55

Teilenummer
TM55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 0.5 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Spannungsversorgung (Details) CR2032 Batterie
Größe (Höhe)(mm) 38 Größe (Breite)(mm) 116 Produktart Thermometer
Temperatur -40 bis 250 °C. Temperatur (maximal)(°C) 250 Temperatur (min.)(°C) -40
Gewicht(g) 41.2

Sie befinden sich auf der Seite für Einstichthermometer, die Teilenummer ist TM55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TM55.

Technischer Support