Pinless Hygrometer und IR- Thermometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MO290

Teilenummer
MO290
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

490.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 2 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Funktionen für Umwelttests Taupunkt- / Formdetektor
Feuchtigkeitsmessbereich 0 - 99% rF Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) 99 Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) 0
Feuchte Genauigkeit(RH) 2.5 Schnittstelle(n) - Maximale Temperatur(°C) +200
Temperatur(°C) -50 Stromversorgung 9 V Batterie (1x) Spannungsversorgung (Details) 9 V Akkupack
Größe (Höhe)(mm) 40 Größe (Breite)(mm) 75 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 150
Produktart Hygrometer Lesebereich - Temperatur(°C) IR: -50 bis + 200 °C / Luft: -20 bis +60 Gewicht(g) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Pinless Hygrometer und IR- Thermometer, die Teilenummer ist MO290.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MO290.

Technischer Support