Infrarot-Thermometer Kontaktmessung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IR400

Teilenummer
IR400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details) ±(2% + 2 °C) Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 2 Genauigkeit (+ / -)(%) 2
Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Thermometer) 8:1 Ebene (maximal) 0.95
Ebene (Min.) 0.95 Emissionsgrad 0,95 behoben Maximale Temperatur(°C) +332
Temperatur(°C) -20 Optik 8:1 Abholzeit (Details)(s) 1
Spannungsversorgung (Details) 9 V Batterie Größe (Höhe)(mm) 160 Größe (Breite)(mm) 41
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 82 Produktart IR- Thermometer Lesebereich - Temperatur(°C) -20 bis + 332
Auflösung (Temperatur)(°C) 0.1 Gewicht(g) 180

Sie befinden sich auf der Seite für Infrarot-Thermometer Kontaktmessung, die Teilenummer ist IR400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IR400.

Technischer Support