Doppelter Feuchtigkeitsmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MO260

Teilenummer
MO260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

416.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal)(vol%) 99.9 Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.)(vol%) 0 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Anzeige (Details) LCD/LED Messungstyp Angreifend Feuchtigkeitsmessbereich (min) (Sonstiges)(%) 0
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (Sonstiges)(%) 99.9 Spannungsversorgung (Details) 9 V Block Größe (Höhe)(mm) 203
Größe (Breite)(mm) 58 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 43 Produktart Feuchtemesser
Genauigkeit - Holz(%) 5 Lesebereich - Holz(%) 6 - 94,8 vol Gewicht(g) 204
Holz Genauigkeit ±(%) 5 Holz Lesebereich (maximal)(vol%) 99.9 Holz Lesebereich (min.)(vol%) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelter Feuchtigkeitsmesser, die Teilenummer ist MO260.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MO260.

Technischer Support