Pin free Feuchtigkeitsmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MO280

Teilenummer
MO280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

130.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal)(vol%) 99 Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.)(vol%) 0 Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes(vol%) 0 - 99
Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Schnittstelle(n) keiner Messungstyp Nicht-invasiv
Spannungsversorgung (Details) 9 V Akkupack Größe (Höhe)(mm) 165 Größe (Breite)(mm) 70
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 28 Produktart Feuchtigkeitsanzeige Lesebereich - Temperatur -
Lesebereich - Holz(vol%) 0 - 99 Temperatur (Details) - Holz Lesebereich (maximal)(vol%) 99
Holz Lesebereich (min.)(vol%) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Pin free Feuchtigkeitsmesser, die Teilenummer ist MO280.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MO280.

Technischer Support