Infrarot Thermometer und Hygrometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RH101

Teilenummer
RH101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

219.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 3 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) 95
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) 10 Feuchte Genauigkeit(RH) 3.5|± 3.5 Feuchtigkeitsmessbereich(RH) 10 - 95
Schnittstelle(n) - Maximale Temperatur(°C) +60 Temperatur(°C) -20
Stromversorgung 9 V Batterie (1x) Spannungsversorgung (Details) 9 V Akkupack Größe (Höhe)(mm) 150
Größe (Breite)(mm) 75 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 40 Produktart Hygrometer
Lesebereich - Temperatur(°C) -20 bis +60 Gewicht(g) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Infrarot Thermometer und Hygrometer, die Teilenummer ist RH101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RH101.

Technischer Support