Kalibrator

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
412355A
PRC10
PRC15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit (Details) Anzeige (Details) Eingangsspannungsbereich
(V)
Betriebsspannung Stromversorgung Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Lesereichweite (n)
(V DC)
Auflösung
(mV)
Maßeinheit Gewicht
(g)

388.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ± (0,075% + 1 Stelle)LCD-Anzeige0 - 1999 m9 V Akkupack1 x 9 V PP3 Batterie (im Lieferumfang enthalten)45108960 - 24 mA/DC. 0 - 10Eingang A/DC: 0,01 mA / Ausgang A/DC: 0,1 mA / Eingang V/DC: 1 mV / Ausgang V/DC: 10Spannung| Stromstärke340

558.07 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage ----6 x AA- Batterie (im Lieferumfang enthalten) | Netzteil (im Lieferumfang enthalten)-----Stromstärke-

636.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----6 x AA- Batterie (im Lieferumfang enthalten) | Netzteil (im Lieferumfang enthalten)-----Spannung| Stromstärke-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Kalibrator

Technischer Support