Magnetfeldtester mit Datenlogger

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDL900

Teilenummer
SDL900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

720.39 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzeige (Details) LCD 52 x 30 mm Frequenzbereich(Hz) 50 Hz/60 Funktionen des Magnetfeldtesters mit Datenlogger | mit SD-Card Kartensteckplatz
Die magnetische Dichte(µT) 10 Spannungsversorgung (Details) 6 x AA-Batterien Größe (Breite)(mm) 73
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 182 Produktart Magnetfeldtester Gewicht(g) 303

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetfeldtester mit Datenlogger, die Teilenummer ist SDL900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDL900.

Technischer Support