Hygrometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RH25
RH200W
SDL500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit (+ / -) °C.
(°C)
Funktionen für Umwelttests Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)
(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)
(RH)
Feuchte Genauigkeit
(RH)
Schnittstellen (Komponenten) Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Stromversorgung Spannungsversorgung (Details) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)

141.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.2Taupunkt- / Formdetektor9900.3-+50-20CR 2032 Knopfzelle (1x)CR2032 Batterie351401850

73.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1-9915-+60-40AA- Batterie (4x) | AA- Batterie (2x)-11213027.5295

532.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.8Datenerfassungsfunktion | Taupunkt- / Formdetektor9553RS232 | SD-Card+500AA- Batterie (6x)-4873182347

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Hygrometer

Technischer Support