Teilenummer
|
---|
85434 |
85440 |
85441 |
85442 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Ausgangsstrom (Details) (A) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Ausgangsspannung (min.) (V DC) | Ausgangsspannung (V DC) | Leistung (W) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85434 | 10 | 10 | 15|12 | 12 | 12 | 120 | 50 | Emparro 10-100-240/12 | |
278.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85440 | 5 | 5 | 28|24 | 24 | 24 | 120 | 50 | Emparro 5-100-240/24 | |
355.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85441 | 10 | 10 | 28|24 | 24 | 24 | 240 | 65 | Emparro 10-100-240/24 | |
442.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85442 | 20 | 20 | 28|24 | 24 | 24 | 480 | 85 | Emparro 20-100-240/24 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Federbelastetes Terminal | Eingänge | 1 | Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC) | 265 |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsspannungsbereich(V DC) | 85 - 265 V/AC / 90 - 250 | Maximale Temperatur(°C) | 60 | Minimale Art der Eingangsspannung(V AC) | 85 |
Temperatur(°C) | -25 | MTBF(h) | 500000 | Nominale Art der Eingangsspannung | 115 V/AC|230 V/AC |
Anzahl der Ausgänge(x) | 1 | Anzahl der Phasen | 1 | Größe (Höhe)(mm) | 125 |
Größe (Tiefe)(mm) | 137 | Produktart | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | Netzteilmodell | Synchronisiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Ausgangsstrom (Details)(A)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Ausgangsspannung (min.)(V DC)
Ausgangsspannung(V DC)
Leistung(W)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften