Smart-Charging Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCA-100

Teilenummer
SCA-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.59 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingänge USB-Stecker Eingangsspannungsbereich(V DC) 4.45 - 5.5 Anzahl der Ausgänge(x) 1
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert USB Ausgangsspannung(V DC) 4.55 - 5.25 Größe (Höhe)(mm) 56
Größe (Breite)(mm) 20 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 10 Produktart Adapter
Modell (Herstellermodell) SCA-100 Gewicht(g) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Smart-Charging Adapter, die Teilenummer ist SCA-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCA-100.

Technischer Support