Teilenummer
|
---|
6686306 |
6686307 |
6686309 |
6686311 |
6686346 |
6686347 |
6686348 |
6686349 |
6686351 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsart | Leistung (VA) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | L-Stück | DIN-Schiene | 320|320 | 92.2 | 120 | 122.4 | MST 0320-230-400/230 | |
104.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | L-Stück | DIN-Schiene | 400|400 | 104.2 | 120 | 122.4 | MST 0400-230-400/230 | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | L-Stück | DIN-Schiene | 630|630 | 112.5 | 150 | 144.6 | MST 0630-230-400/230 | |
202.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | L-Stück | DIN-Schiene | 1000|1000 | 128 | 174 | 160 | MST 1000-230-400/230 | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | L-Stück | 40|40 | 79 | 78 | 93 | MTS 0040-230-400/230 | |
54.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | L-Stück | 63|63 | 79 | 78 | 93 | MTS 0063-230-400/230 | |
71.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | L-Stück | 100|100 | 86 | 84 | 98 | MTS 0100-230-400/230 | |
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | L-Stück | 160|160 | 101 | 96 | 106 | MTS 0160-230-400/230 | |
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | L-Stück | 250|250 | 102 | 96 | 108 | MTS 0250-230-400/230 |
Loading...
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +40 | Verbindung (Elemente) | Federbelastetes Terminal | Verbindungen | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|
Frequenz(Hz) | 50 - 60 | Spannung(V) | 230|400 | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | 1 x 230 V. 400 V |
Eingangsspannung(V AC) | 230/400 | Isolation | T 40/B | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | -20 |
Anzahl der Eingänge(x) | 1 | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | 1 x 230 V AC |
Ausgangsspannung(V AC) | 230 | Ausgangsspannung (min.)(V AC) | 230 | Primärspannung(V AC) | 230/400 |
Produktart | Steuertransformator | Schutzklasse | IP20 | Standards | Entspricht der Norm EN 61558 · Absicherung nach EN 60529 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsart
Leistung(VA)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften