Teilenummer
|
---|
T3PS11230 |
T3PS12415 |
T3PS13206 |
T3PS13206P |
T3PS16006 |
T3PS23203 |
T3PS23203P |
T3PS3000 |
T3PS33203 |
T3PS33203P |
T3PS36006 |
T3PS43203 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bench PSU-Funktionen | Schnittstellen (Komponenten) | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Anzahl der Ausgänge (x) | Ausgangsstrom 2 (maximal) (A) | Ausgangsstrom 3 (maximal) (A) | Ausgangsstrom 3 (min.) (A) | Ausgangsstrom 2 (min.) (A) | Ausgangsstrom 4 (min.) (A) | Ausgangsstrom 4 (maximal) (A) | Ausgangsspannung (maximal) (V) | Ausgangsspannung 3 (min.) (V) | Ausgangsspannung 2 (maximal) (V) | Ausgangsspannung 3 (maximal) (V) | Ausgangsspannung 2 (min.) (V) | Ausgangsspannung 4 (maximal) (V) | Ausgangsspannung 4 (min.) (V) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Technologie (Netzteile) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,324.41 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | - | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - | SMPSU | T3PS11230 | - | |
1,342.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | - | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - | SMPSU | T3PS12415 | - | |
901.44 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 192 | - | - | - | Linear geregeltes Netzteil | T3PS13206 | - | |
1,682.35 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | programmierbar | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 192 | - | - | - | Linear geregeltes Netzteil | T3PS13206P | - | |
1,342.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - | SMPSU | T3PS16006 | - | |
912.64 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 0 | - | - | 32 | - | 32 | - | 0 | - | - | 192 | - | - | - | Linear geregeltes Netzteil | T3PS23203 | - | |
1,725.48 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | programmierbar | - | 6 | 2 | 6 | - | - | 0 | - | - | 32 | - | 32 | - | 0 | - | - | 192 | - | - | - | Linear geregeltes Netzteil | T3PS23203P | - | |
1,128.63 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | - | USB- Devise| LAN | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | - | - | 32 | 2.5 | 32 | 5 | 0 | - | - | - | 143 | 225 | 278 | Linear geregeltes Netzteil | T3PS3000 | 8000.0 | |
1,032.81 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | 32 | - | 32 | 5 | 0 | - | - | 207 | - | - | - | Linear geregeltes Netzteil | T3PS33203 | - | |
1,845.51 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | programmierbar | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | 32 | - | 32 | 5 | 0 | - | - | 207 | - | - | - | Linear geregeltes Netzteil | T3PS33203P | - | |
1,972.68 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | - | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | - | 60 | 0.1 | 60 | 5 | 0 | - | - | 375 | - | - | - | SMPSU | T3PS36006 | - | |
1,065.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | 15 | 0 | 5 | 0 | 212 | - | - | - | Linear geregeltes Netzteil | T3PS43203 | - |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Ausgangsstrom (min.)(A) | 0 | Ausgangsspannung (min.)(V) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Tischnetzteil (einstellbare Spannung) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bench PSU-Funktionen
Schnittstellen (Komponenten)
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Anzahl der Ausgänge(x)
Ausgangsstrom 2 (maximal)(A)
Ausgangsstrom 3 (maximal)(A)
Ausgangsstrom 3 (min.)(A)
Ausgangsstrom 2 (min.)(A)
Ausgangsstrom 4 (min.)(A)
Ausgangsstrom 4 (maximal)(A)
Ausgangsspannung (maximal)(V)
Ausgangsspannung 3 (min.)(V)
Ausgangsspannung 2 (maximal)(V)
Ausgangsspannung 3 (maximal)(V)
Ausgangsspannung 2 (min.)(V)
Ausgangsspannung 4 (maximal)(V)
Ausgangsspannung 4 (min.)(V)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Technologie (Netzteile)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften