Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5SD74811
Teilenummer
|
---|
5SD74811 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leckstrom (kA) | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Abholzeit (Details) (ns) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 30 | 5SD74811 | - | 690 | 100 | 97 | 35.6 | 71.5 | Ja | Material: PA 6.6/PBT |
Loading...
IP-Schutzart | IP20 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40 °C - +80 | Produktart | Überspannungsableiter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsableiter, die Teilenummer ist 5SD74811.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5SD74811.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Leckstrom(kA)
Hersteller Teilenummer
Nennspannung(V AC)
Abholzeit (Details)(ns)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
RoHS-konform
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5SD74131 |
5SD74132 |
5SD74133 |
5SD74835 |
5SD74836 |
5WG11908AD01 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Leckstrom (kA) | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Abholzeit (Details) (ns) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
849.29 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 50 | 5SD74131 | - | 230 | 100 | 94.8 | 106.8 | 71.1 | - | Material: PBT | |
356.16 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 50 | 5SD74132 | - | 230 | 25 | 89.9 | 53.4 | 77.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | |
399.99 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 50 | 5SD74133 | - | 230 | 25 | 98.7 | 53.4 | 77.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | |
294.79 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 30 | 5SD74835 | - | 690 | 25 | 99 | 53.4 | 71.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | |
246.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 40 | 5SD74836 | 1000 | - | 25 | 90 | 53.4 | 71.5 | Ja | Material: PA 6.6/PBT | |
80.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 5WG11908AD01 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |