Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5SD74133
Teilenummer
|
---|
5SD74133 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leckstrom (kA) | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Abholzeit (Details) (ns) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399.99 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 50 | 5SD74133 | - | 230 | 25 | 98.7 | 53.4 | 77.5 | - | Material: PA 6.6/PBT |
Loading...
IP-Schutzart | IP20 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40 °C - +80 | Produktart | Überspannungsableiter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsableiter, die Teilenummer ist 5SD74133.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5SD74133.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
RoHS-konform
Leckstrom(kA)
Hersteller Teilenummer
Nennspannung(V AC)
Abholzeit (Details)(ns)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5SD74121 |
5SD74131 |
5SD74132 |
5SD74141 |
5SD74220 |
5SD74221 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Leckstrom (kA) | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Abholzeit (Details) (ns) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524.92 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 50 | 5SD74121 | - | 230 | - | 94.8 | 71.2 | 71.2 | - | Material: PBT | |
849.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 50 | 5SD74131 | - | 230 | 100 | 94.8 | 106.8 | 71.1 | - | Material: PBT | |
356.16 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 50 | 5SD74132 | - | 230 | 25 | 89.9 | 53.4 | 77.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | |
1,112.32 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 50 | 5SD74141 | - | 230 | - | 95 | 142.4 | 71.5 | - | Material: PBT | |
197.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 40 | 5SD74220 | - | 230 | - | 90 | 25.4 | 71.5 | Ja | Material: PBT | |
202.72 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 40 | 5SD74221 | - | 230 | - | 98 | 25.4 | 71.5 | Ja | Material: PBT |