Teilenummer
|
---|
45158 |
AN100 |
AN200 |
AN300 |
AN310 |
EN100 |
SDL300 |
SDL310 |
SDL350 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Genauigkeit (Details) (%) | Genauigkeit (%) | Durchflussrate (m³ / Minute) | Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.) (Frau) | Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal) (Frau) | Kalibriert auf | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Lesereichweite - Windgeschwindigkeit (Frau) | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Gewicht (g) | Windgeschwindigkeitsauflösung (Frau) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ±3 | 3 | - | 0.5 | 28 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 3 V (CR2032) | 133 | 19 | 70 | 19 | 5 -1.0 | -18 bis 50 °C. | 50 | -18 | 95 | 0.01 | |
211.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ± 3 | 3 | - | 0.4 | 30 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 9 V Batterie | 178 | 33 | 74 | 33 | 0,4 bis 30 | -10 bis 60 °C. | 60 | -10 | 700 | 0.1 | |
266.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ±3 | 3 | - | 0.4 | 30 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 9 V Akkupack | 178 | 33 | 74 | 33 | 0,4 bis 30 | -10 bis 60 °C. | 60 | -10 | 700 | 0.1 | |
415.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.5 | - | 0.2 | 30 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 4x AAA Batterie | - | - | - | - | - | -20 bis 60 °C. | 60 | -20 | - | - | |
519.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.5 | 99.999 | 0.2 | 30 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 4x AAA Batterie | - | - | - | - | - | -20 bis 60 °C. | 60 | -20 | - | - | |
493.01 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | CR2032 Batterie. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
675.13 € | 1 | Verfügbar | 63 Arbeitstage | - | 2 | - | 0.4 | 35 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 6 Mignon Batterien (AA) | 48 | - | 73 | 182 | 0.4 - 35.0 | -100 bis 1300 °C. | 1300 | -100 | 347 | - | |
571.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2 | - | 0.4 | 25 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 6 Mignon Batterien (AA) | 48 | - | 73 | 182 | 0.4 - 25.0 | -100 bis 1300 °C. | 1300 | -100 | 347 | - | |
779.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 5 | - | 0.4 | 25 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 6 Mignon Batterien (AA) | 48 | - | 73 | 182 | 0.2 - 25.0 | -100 bis 1300 °C. | 1300 | -100 | 347 | - |
Loading...
Produktart | Windmesser |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit (Details)(%)
Genauigkeit(%)
Durchflussrate(m³ / Minute)
Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.)(Frau)
Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal)(Frau)
Kalibriert auf
Spannungsversorgung (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Lesereichweite - Windgeschwindigkeit(Frau)
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Gewicht(g)
Windgeschwindigkeitsauflösung(Frau)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften