Anemometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EN510

Teilenummer
EN510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit(%) 0.4|274.35 Durchflussrate(m³ / Minute) 0.024|36000 Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.)(Frau) 0.4
Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal)(Frau) 20 Automatische Temperaturkompensation nein Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Gas - Prüfgeräte Merkmale Thermometer Größe (Höhe)(mm) 153 Größe (Breite)(mm) 25
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 58 Produktart Windmesser Temperatur 0 bis + 50 °C.
Temperatur (maximal)(°C) +50 Temperatur (min.)(°C) 0 Gewicht(g) 160
Windgeschwindigkeitsauflösung(Frau) 0.1

Sie befinden sich auf der Seite für Anemometer, die Teilenummer ist EN510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EN510.

Technischer Support