Tube Anemometer und Differential Druckmessgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HD350

Teilenummer
HD350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

416.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details)(%) ±3 Genauigkeit(%) 3 Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.)(Frau) 1
Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal)(Frau) 80 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Spannungsversorgung (Details)(V AC) 9 V PP3-Pack/100 - 240
Größe (Höhe)(mm) 50 Größe (Breite)(mm) 75 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 210
Produktart Windmesser Lesereichweite - Windgeschwindigkeit(Frau) 1 - 80.00 Temperatur 0 bis 50 °C.
Temperatur (maximal)(°C) 50 Temperatur (min.)(°C) 0 Gewicht(g) 340
Windgeschwindigkeitsauflösung(Frau) 0.01

Sie befinden sich auf der Seite für Tube Anemometer und Differential Druckmessgerät, die Teilenummer ist HD350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HD350.

Technischer Support