Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
93.016.0053.0
Farbe | Weiß | Verbindung (Elemente) | Schrauben | Anschluss | Schrauben |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | 93.016.0053.0 | Anzahl der Stifte | 2|2 | Produktart | Lampenklemme |
Modell (Herstellermodell) | 93.016.0053.0 | Querschnitt(mm²) | 2.5 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Nennstrom(A) | 25 | Nennstrom (Details)(A) | 25 |
Nennspannung(V) | 48 | Nennspannung (Details)(V) | 48 | Betriebsspannung(V) | 48 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 24 | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Lampe auswechselbar flexibel, die Teilenummer ist 93.016.0053.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 93.016.0053.0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften