Verteiler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

93.010.0153.0

Teilenummer
93.010.0153.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Verbindung (Elemente) Schrauben Anschluss Variable Drahtdurchmesser: 0,5 - 2,5 mm² / 0,5 - 2,5 mm starr (ohne Hülse separat aufsteckbar)
Hersteller Teilenummer 93.010.0153.0 Anzahl der Stifte 2|2 Produktart 5-Wege-Verteilungsblock
Modell (Herstellermodell) 93.010.0153.0 Ausführung (verschied.) Schraubverbindung Querschnitt(mm²) 2.5
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Nennstrom(A) 25
Nennstrom (Details)(A) 25 Nennspannung(V) 48 Nennspannung (Details)(V) 48
Betriebsspannung(V) 48 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 31.5 RoHS-konform Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Verteiler, die Teilenummer ist 93.010.0153.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 93.010.0153.0.

Technischer Support