Industrielle Steckverbindergehäuse - Oberteil (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

76.352.0729.0

Teilenummer
76.352.0729.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Druckguss Zink Klemme ⌀(mm) 6.5 Farbe Grau
Anschluss - Steckverbindermerkmale + Kabelverschraubung | Kabeleingang (gerade) IP-Schutzart IP54
Voreilender Kontakt (PE) nein Hersteller Teilenummer 76.352.0729.0 Paarungszyklen (Betätigungen) 500
Maximale Temperatur(°C) +120 Temperatur(°C) -40 Anzahl der Stifte -
Produktart Gehäuse oben Serie (revos Basisanschlüsse) MIN Terminal ⌀ (maximal)(mm) 13.5
Gewindegröße PG11 Modell (Herstellermodell) 76.352.0729.0 Ausführung (verschied.) Gehäuseoberteil
Spannung(V AC) V. AC.

Sie befinden sich auf der Seite für Industrielle Steckverbindergehäuse - Oberteil, die Teilenummer ist 76.352.0729.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 76.352.0729.0.

Technischer Support