Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
76.320.0729.0
Gehäusematerial | Druckguss Zink | Farbe | Grau | Anschluss | - |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindermerkmale | + Einhand- Art der Verriegelung| Längsstrebe | IP-Schutzart | IP54 | Voreilender Kontakt (PE) | nein |
Hersteller Teilenummer | 76.320.0729.0 | Paarungszyklen (Betätigungen) | 500 | Maximale Temperatur(°C) | +120 |
Temperatur(°C) | -40 | Anzahl der Stifte | - | Produktart | Gehäuseboden |
Serie (revos Basisanschlüsse) | MIN | Modell (Herstellermodell) | 76.320.0729.0 | Ausführung (verschied.) | Gehäuse-Unterteil |
Spannung(V AC) | V. AC. |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbindergehäuse für Industriestecker, die Teilenummer ist 76.320.0729.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 76.320.0729.0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften