Steckverbinder Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

73.310.0353.0

Teilenummer
73.310.0353.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.88 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Verbindung (Elemente) Schrauben Anschluss -
Steckverbindermerkmale verzinnt | verkupfert Querschnitt (min.)(mm²) 0.5 Querschnitt (maximal)(mm²) 2.5
Voreilender Kontakt (PE) Ja Paarungszyklen (Betätigungen) 500 Anzahl der Stifte 3|3 + PE
Produktart Pin Inset Nennspannung(V AC) 250 Serie (revos Basisanschlüsse) MIN
Teststrom(A) 16 Gesamtzahl Stifte 3 + PE Ausführung (verschied.) Steckverbinder
Spannung(V AC) 250

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder Steckverbinder, die Teilenummer ist 73.310.0353.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 73.310.0353.0.

Technischer Support