Teilenummer
|
---|
7P.04.8.260.1025 |
7P.05.8.260.1025 |
7P.12.8.275.1012 |
7P.20.1.000.0020 |
7P.21.8.275.1020 |
7P.22.8.275.1020 |
7P.23.8.275.1020 |
7P.24.8.275.1020 |
7P.25.8.275.1020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Absicherung | Kompatibel mit (Details) | IP-Schutzart | Leckstrom (kA) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V AC) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744.11 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | - | - | IP20 | 30 | 7P.04.8.260.1025 | - | 230 | - | -40 bis 80 | - | - | - | Überspannungsableiter | Modell 1 1/2 | - | |
772.60 € | 1 | Verfügbar | 36 Arbeitstage | - | - | IP20 | 30 | 7P.05.8.260.1025 | - | 230 | - | -40 bis 80 | - | - | - | Überspannungsableiter | Modell 1 1/2 | - | |
180.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP20 | 30 | 7P.12.8.275.1012 | - | 230 | - | -40 bis 80 | - | - | - | Überspannungsableiter | Modell 1: | - | |
60.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 610748 und 610752. | - | 20 | 7P.20.1.000.0020 | - | - | - | - | - | - | - | Überspannungsableiter (Plug-In) | - | Funkverbindungen Absicherung | |
53.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP20 | 20|20 | 7P.21.8.275.1020 | 16 | 230 | 230 | -40 bis +80 | 56.9 | 17.5 | 89.8 | Überspannungsableiter | Modell 2: | - | |
109.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | - | IP20 | 20|20 | 7P.22.8.275.1020 | 16 | 230 | 230 | -40 bis +80 | 56.9 | 35 | 89.8 | Überspannungsableiter | Modell 2 - 1-Phase + Funken dehnen sich aus | - | |
147.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | - | IP20 | 20|20 | 7P.23.8.275.1020 | 16 | 230 | 230 | -40 bis +80 | 56.9 | 52.5 | 89.8 | Überspannungsableiter | Modell 2: | - | |
197.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | - | IP20 | 20 | 7P.24.8.275.1020 | 16 | 230 | - | -40 bis 80 | 56.9 | 70 | 89.8 | Überspannungsableiter | Modell 2 - 3-phasig + Funken dehnen sich aus | - | |
186.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | IP20 | 20 | 7P.25.8.275.1020 | - | 230 | - | -40 bis 80 | - | - | - | Überspannungsableiter | Modell 2: | - |
Loading...
Absicherung für | Schalttafeln |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Kompatibel mit (Details)
IP-Schutzart
Leckstrom(kA)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V AC)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften